Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUADALUPE Wandleuchte Schwarz/Beige
GUADALUPE Wandleuchte Schwarz/Beige
GUADALUPE Wandleuchte Schwarz/Beige

    GUADALUPE Wandleuchte Schwarz/Beige

    Wandleuchte mit beigem zylindrischem Schirm, entworfen von Faro Lab. Ein einzigartiges Design, das jedem Raum eine moderne Note verleiht. Es ist in der Lage, das Licht stärker zu lenken. Schwarze Struktur.
    Spezifikation
    • Referenz: 20031-80

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233089

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2003

      Bildschirmmaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 230

      Länge: 170

      Tiefe: 235

      Basisdurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,01395

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.443

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.967

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20031-80_-_guadalupe-black-beige-wall-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit