Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMINICA Beige Stehleuchte

DOMINICA Beige Stehleuchte

Die von Faro Lab entworfene DOMINICA-Familie ist von dem ästhetischen Trend inspiriert, der zwischen 1900 und 1940 in Chicago auftrat. Diese beige Stehleuchte ist mit reinen und geometrischen Formen eines ausgeprägten Industriestils konzipiert, der sich jedoch durch Authentizität und Eleganz auszeichnet.
Spezifikation
  • Referenz: 20034-122

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776336018

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: DOMINICA Beige Stehleuchte

    Produktbeschreibung: Die von Faro Lab entworfene DOMINICA-Familie ist von dem ästhetischen Trend inspiriert, der zwischen 1900 und 1940 in Chicago auftrat. Diese beige Stehleuchte ist mit reinen und geometrischen Formen eines ausgeprägten Industriestils konzipiert, der sich jedoch durch Authentizität und Eleganz auszeichnet.

    Serie: 2007

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1500

    Tiefe: 416

    Basisdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02852

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.47

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20034-122_-_DOMINICA-Beige-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)5.47
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit