Referenz: 20040-122
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776346444
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: DOMINICA XL Beige Wandleuchte
Produktbeschreibung: Die von Faro Lab entworfene DOMINICA-Familie ist von dem ästhetischen Trend inspiriert, der zwischen 1900 und 1940 in Chicago auftrat. Diese beige XL-Wandleuchte ist mit reinen und geometrischen Formen eines ausgeprägten Industriestils konzipiert, der sich jedoch durch Authentizität und Eleganz auszeichnet.
Serie: 2007
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Stahl
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Beige
Klingenfinish: Beige
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 329
Länge: 250
Tiefe: 885
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.012689
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.12
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.13