Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOMINICA XL Schwarze Wandleuchte

DOMINICA XL Schwarze Wandleuchte

Die von Faro Lab entworfene DOMINICA-Familie ist von dem ästhetischen Trend inspiriert, der zwischen 1900 und 1940 in Chicago auftrat. Diese schwarze XL-Wandleuchte ist mit reinen und geometrischen Formen eines ausgeprägten Industriestils konzipiert, der sich jedoch durch Authentizität und Eleganz auszeichnet.
Spezifikation
  • Referenz: 20040-123

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776346468

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: DOMINICA XL Schwarze Wandleuchte

    Produktbeschreibung: Die von Faro Lab entworfene DOMINICA-Familie ist von dem ästhetischen Trend inspiriert, der zwischen 1900 und 1940 in Chicago auftrat. Diese schwarze XL-Wandleuchte ist mit reinen und geometrischen Formen eines ausgeprägten Industriestils konzipiert, der sich jedoch durch Authentizität und Eleganz auszeichnet.

    Serie: 2007

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Mattes Schwarz

    Klingenfinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 329

    Länge: 250

    Tiefe: 885

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006174

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.63

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.025

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20040-123_-_DOMINICA-XL-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)1.025
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit