Referenz: 20061
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776167575
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1086285
Festsetzung: Wand
Serie: 2006
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00118
IP: 20
Maximale Leistung (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 67lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 130
Länge: 270
Tiefe: 50
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 10
Höhe der einzelnen Box (MM): 80
Breite der einzelnen Box (MM): 150
Einzelboxlänge (MM): 300
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0036
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.615
STK: 300
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.428