Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WHIZZ Schwarz/goldene Wohnzimmer-Hänge-/Standleuchte
WHIZZ Schwarz/goldene Wohnzimmer-Hänge-/Standleuchte
WHIZZ Schwarz/goldene Wohnzimmer-Hänge-/Standleuchte
WHIZZ Schwarz/goldene Wohnzimmer-Hänge-/Standleuchte

    WHIZZ Schwarz/goldene Wohnzimmer-Hänge-/Standleuchte

    WHIZ ist eine von Christoph Friedrich Wagner entworfene Designleuchtenfamilie, die trendige Oberflächen wie die Kombination aus Schwarz und Satingold umfasst. Entwickelt für die Verwendung einer dekorativen Glühlampe. Ihre Form macht sie gleichzeitig zu einer Hänge- und Stehleuchte im Wohnzimmer, perfekt für die Beleuchtung verschiedener Umgebungen in Ihrem Zuhause.
    Spezifikation
    • Referenz: 20166-95

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233232

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 2016

      Bildschirmmaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Schwarz

      Klingenfinish: Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17496

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 4200

      Länge: 250

      Tiefe: 250

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,034314

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.4

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.74

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20166-95_-_whizz-black-golden-pendant-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit