Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLIM Ausziehbare Wandleuchte weiß

SLIM Ausziehbare Wandleuchte weiß

SLIM ist eine Lampenkollektion für die Wohnraumbeleuchtung, entworfen von Alex & Manel Lluscà. Ein minimalistisches und modernes Set, das sich durch große Diffusoren auszeichnet. Mit der ausziehbaren Wandleuchte können Sie einen Raum ganz nach Ihren Bedürfnissen beleuchten.
Spezifikation
  • Referenz: 24502

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776146174

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2450

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 20W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1150lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 1800

    Länge: 400

    Tiefe: 900

    Gesamtdurchmesser: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 162

    Breite der einzelnen Box (MM): 459

    Einzelboxlänge (MM): 628

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.046697

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.4

    STK: 20

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.52

Technische Spezifikation
  • Referenznummer24502_-_SLIM-White-extensible-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit