Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGMA Hängeleuchte weiß und grau
MAGMA Hängeleuchte weiß und grau
MAGMA Hängeleuchte weiß und grau
MAGMA Hängeleuchte weiß und grau

    MAGMA Hängeleuchte weiß und grau

    Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit dieser modernen Pendelleuchte aus Fiberglas. Jetzt auch anpassbares MAGMA.
    Spezifikation
    • Referenz: 28398

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776016415

      Preisartikel: 9405115000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 622

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 3

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 2325

      Länge: 700

      Tiefe: 700

      Gesamtdurchmesser: 700

      Enddurchmesser: 160

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 2

      Höhe der einzelnen Box (MM): 560

      Breite der einzelnen Box (MM): 730

      Einzelboxlänge (MM): 730

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.250463

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.2

      STK: 4

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.15

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28398_-_magma-p-white-and-silver-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialFiberglass
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit