Referenz: 29048
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776142862
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: 0
Festsetzung: Tischleuchten
Serie: 2903
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
IP: 20
Maximale Leistung (W): 4W
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 400lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Gesamthöhe: 430
Länge: 80
Tiefe: 160
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 440
Breite der einzelnen Box (MM): 95
Einzelboxlänge (MM): 175
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007315
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.28
STK: 96
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.088