Referenz: 29312
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776015968
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Boden
Serie: 1562
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Beige
Klingenfinish: Beige
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 1170
Länge: 500
Tiefe: 500
Gesamtdurchmesser: 500
Basisdurchmesser: 320
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 337
Breite der einzelnen Box (MM): 337
Einzelboxlänge (MM): 940
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.106755
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 9.29
STK: 8
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.39