Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERNI Black wall lamp

BERNI Black wall lamp

BERNI ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang, die sich durch durchdachte Einfachheit und reine Formen auszeichnet. Ein raffinierter Stil, sehr sorgfältige Details und Lampenschirme aus Stoff, die das Licht streuen. Diese Wandleuchte verfügt über einen Schalter am Sockel.
Spezifikation
  • Referenz: 29327

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089495

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2932

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: Stahl

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Sendeende: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 200

    Tiefe: 290

    Basisdurchmesser: 140

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 220

    Breite der einzelnen Box (MM): 340

    Einzelboxlänge (MM): 220

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.016456

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4

    STK: 32

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29327_-_BERNI-Black-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)140
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit