Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOOP Tischleuchte schwarz mit Klemme
LOOP Tischleuchte schwarz mit Klemme
LOOP Tischleuchte schwarz mit Klemme
LOOP Tischleuchte schwarz mit Klemme

    LOOP Tischleuchte schwarz mit Klemme

    LOOP LED ist eine Designerserie von Estudi Ribaudí. Ein klassisches Set, aber dank des Holzschirms mit einer modernen und warmen Note. Eine Metallstruktur mit runder Basis und einem Arm, der den Bildschirm umschließt. Die Tischplatte eignet sich ideal zur Beleuchtung des Wohn- oder Schlafzimmers. Die Lichtquelle ist verstellbar. Klemmzubehör im Lieferumfang enthalten.
    Spezifikation
    • Referenz: 29568

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776144569

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2957

      Bildschirmmaterial: Holz

      Diffusormaterial: PMMA

      Bildschirmabschluss: Kirsche

      Sendeende: Durchscheinend

      Klingenfinish: Kirsche

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 6

      Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 1w 100lm / 3w 300lm / 6w 600lm

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 450

      Länge: 650

      Tiefe: 220

      Basisdurchmesser: 220

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: Pinza

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 80

      Breite der einzelnen Box (MM): 260

      Einzelboxlänge (MM): 700

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01456

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.69

      STK: 6

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.9865

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer29568_-_loop-led-black-table-lamp-with-clip
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit