Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BLACK Stehleuchte schwarz

BLACK Stehleuchte schwarz

Wohnzimmer-Stehlampe im zeitgenössischen Stil zur Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 29764

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776297647

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 651

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1490

    Länge: 355

    Tiefe: 355

    Gesamtdurchmesser: 355

    Basisdurchmesser: 355

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 325

    Breite der einzelnen Box (MM): 393

    Einzelboxlänge (MM): 397

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.050707

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.2

    STK: 18

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29764_-_BLACK-Black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten