Referenz: 29844
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776141445
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 2984
Bildschirmmaterial: Holz
Bildschirmabschluss: Kirsche
Klingenfinish: Kirsche
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 200
Länge: 220
Tiefe: 220
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 185
Breite der einzelnen Box (MM): 187
Einzelboxlänge (MM): 213
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007369
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.9
STK: 100
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.765