Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STOOD Wohnzimmer Stehleuchte schwarz und Holz

STOOD Wohnzimmer Stehleuchte schwarz und Holz

STOOD ist eine Kollektion von Designerleuchten von LÚCID. Diese Lampe kombiniert einen Lampenschirm aus Holz, der dem Raum Wärme verleiht, und eine Metallstruktur. Der Wohnzimmersockel eignet sich perfekt für die Beleuchtung des Wohn- oder Esszimmers und verleiht dem Set Vielseitigkeit. Es kann auch eine gute Wahl für die Schlafzimmerbeleuchtung sein.
Spezifikation
  • Referenz: 29847

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776141476

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 2984

    Bildschirmmaterial: Holz

    Bildschirmabschluss: Kirsche

    Klingenfinish: Kirsche

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1820

    Länge: 510

    Tiefe: 510

    Basisdurchmesser: 320

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 720

    Breite der einzelnen Box (MM): 565

    Einzelboxlänge (MM): 135

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.048576

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.21

    STK: 16

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.1

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29847_-_STOOD-Black-and-wood-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit