Referenz: 29848
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776141490
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decke
Serie: 2984
Bildschirmmaterial: Holz
Bildschirmabschluss: Kirsche
Klingenfinish: Kirsche
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 2520
Länge: 500
Tiefe: 500
Gesamtdurchmesser: 500
Enddurchmesser: 200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 545
Breite der einzelnen Box (MM): 93
Einzelboxlänge (MM): 450
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.022
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3,151
STK: 24
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,559