Referenz: 29849
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776141483
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decke
Serie: 2984
Bildschirmmaterial: Holz
Bildschirmabschluss: Kirsche
Klingenfinish: Kirsche
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 5
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 2470
Länge: 1510
Tiefe: 460
Enddurchmesser: 145
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 1550
Breite der einzelnen Box (MM): 95
Einzelboxlänge (MM): 435
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.085527
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.5
STK: 6
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.525