Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SWEET Stehleuchte weiß

SWEET Stehleuchte weiß

Moderne Stehlampe aus Metall und Stofflampenschirm. Entworfen von: Estudi Ribaudí.
Spezifikation
  • Referenz: 29958

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776049499

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 1702

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Sendeende: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1630

    Länge: 400

    Tiefe: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 115

    Breite der einzelnen Box (MM): 390

    Einzelboxlänge (MM): 1470

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.06593

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5,997

    STK: 27

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,124

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29958_-_SWEET-White-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4124
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten