Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SABANA Beige wall lamp with LED left reader

SABANA Beige wall lamp with LED left reader

SABANA ist eine Designerleuchte von Pepe Llaudet, die von der African Lodge für Innenbeleuchtung inspiriert wurde. Diese Wandleuchte mit links angebrachtem LED-Lesegerät besteht aus Stahl mit einem Stoffschirm. Diese Wandleuchte ist ideal für die dekorative und funktionale Beleuchtung Ihrer Lieblingsleseecken.
Spezifikation
  • Referenz: 29991

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776062337

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Serie: 2698

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 2W

    Maximale Leistung Leser(W): 1

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 490

    Länge: 180

    Tiefe: 214

    Basisdurchmesser: 50

    Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 300

    Breite der einzelnen Box (MM): 235

    Einzelboxlänge (MM): 300

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02115

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.45

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,45

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29991_-_SABANA-Beige-wall-lamp-with-LED-left-reader
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)145
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit