Referenz: 29992
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776062344
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 998304
Festsetzung: Wand
Serie: 2698
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Beige
Klingenfinish: Beige
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00001
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15W
Maximale Leistung Leser(W): 1
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17462
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 490
Länge: 180
Tiefe: 214
Basisdurchmesser: 50
Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 300
Breite der einzelnen Box (MM): 235
Einzelboxlänge (MM): 300
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02115
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.45
STK: 36
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.2325