Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JUST FAN M Ventilator weiß/helles Holz DC

JUST FAN M Ventilator weiß/helles Holz DC

JUST FAN ist die Essenz eines Ventilators im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser weiße Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM.
Spezifikation
  • Referenz: 32110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776330658

    Preisartikel: 8414510090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: JUST FAN M Ventilator weiß/helles Holz DC

    Produktbeschreibung: JUST FAN ist die Essenz eines Ventilators im industriellen und modernen Stil. Ein stilisiertes Metallskelett, das ein bahnbrechendes und beeindruckendes Design präsentiert. Dieser moderne Deckenventilator eignet sich perfekt für Räume zwischen 13 m² und 17 m². Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit geringem Verbrauch verfügt über 6 regulierbare Geschwindigkeiten. Dieser weiße Ventilator verfügt über eine Umkehrfunktion, sodass er in den kältesten Wintermonaten eingesetzt werden kann und so die Effizienz Ihrer Heizung optimiert. Luftstrom: 145,7 m3 min / 5145 CFM.

    Serie: 3388

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: ABS

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 640

    Gesamtdurchmesser: 1280

    Enddurchmesser: 130

    Motortyp: DC

    Anzahl der Klingen: 3

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 4-6-9-13-22-32

    U/min: 51-77-103-129-155-185

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: Yes

    Höhe der einzelnen Box (MM): 270

    Breite der einzelnen Box (MM): 410

    Einzelboxlänge (MM): 270

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0385

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5,00

Technische Spezifikation
  • Referenznummer32110_-_JUST-FAN-M-White-light-wood-fan-with-DC-motor
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)500
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung