Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NOVA LED White ceiling fan

NOVA LED White ceiling fan

NOVA Weißer Deckenventilator
Spezifikation
  • Referenz: 33420-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776328167

    Preisartikel: 8414510090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: NOVA LED White ceiling fan

    Produktbeschreibung: NOVA Weißer Deckenventilator

    Serie: 3343

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Sperrholz

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-120V

    Gesamthöhe: 320

    Gesamtdurchmesser: 1320

    Enddurchmesser: 140

    Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 279

    Motortyp: AC

    WENDEKLINGEN: 0

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

    W: 17-30-62

    U/min: 103-139-171

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.069046

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 8.3

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 8,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33420-110_-_NOVA-LED-White-ceiling-fan
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)830
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit