Referenz: 33718DCWP-110
Katalog: Ventilacion
EAN: 8421776350748
Preisartikel: 8414510090
MERCADO GLOBAL: No
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: DECKENVENTILATOREN
Unterkategorie: OHNE LICHT
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz SMART 110V
Produktbeschreibung: ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-26 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Serie: 3379
Körpermaterial: Stahl
Klingenmaterial: Holz
Karosseriefinish: Schwarz
IP: 20
Geschlecht: I
Hertz: 50/60Hz
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 302
Gesamtdurchmesser: 1520
Enddurchmesser: 150
Motortyp: DC
Anzahl der Geschwindigkeiten: 6
W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1
U/min: 97-120-136-158-179-196
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No