Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz SMART
ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz SMART

    ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz SMART

    ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-26 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
    Spezifikation
    • Referenz: 33718DCWP

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776350694

      Preisartikel: 8414510090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011012

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Kategorie: DECKENVENTILATOREN

      Unterkategorie: OHNE LICHT

      Festsetzung: Decken

      Kommerzielle Beschreibung: ALO Gleichstrom-Ventilator schwarz/Holz SMART

      Produktbeschreibung: ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Motor aus Stahl und Holzblättern. Die Aktivierung erfolgt über eine mitgelieferte Fernbedienung. Dieser schwarze Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an geneigten Decken installiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-26 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

      Serie: 3379

      Körpermaterial: Stahl

      Klingenmaterial: Holz

      Karosseriefinish: Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: I

      Hertz: 50/60Hz

      Spannung: 100V-240V

      Korrosionsschutz: 0

      Gesamthöhe: 320

      Gesamtdurchmesser: 1520

      Enddurchmesser: 150

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33974

      Motortyp: DC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

      W: 6-10-13-19-26-35

      U/min: 97-120-136-158-179-196

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.054768

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.3

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4,10

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33718DCWP_-_ALO-L-Black-wood-fan-DC-SMART
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWithout Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)410
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit