Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO L LED Ventilator weiß
ALO L LED Ventilator weiß
ALO L LED Ventilator weiß
ALO L LED Ventilator weiß

    ALO L LED Ventilator weiß

    4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
    ALO L ist ein Deckenventilator mit integriertem Beleuchtungsset und modernen Linien, ideal für Räume mit einer Größe von mehr als 17,6 m2. Hergestellt aus Stahl, Holzflügeln und Diffusor aus Opalglas. Die Aktivierung erfolgt über eine Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Dieser weiße Ventilator verfügt über einen Umkehrmodus und ist für schräge Decken geeignet. Es verfügt über 3 einstellbare Geschwindigkeiten. Luftstrom: 129,29 m3 min / 4564 CFM.
    Spezifikation
    • Referenz: 33727

      Katalog: Ventilacion

      EAN: 8421776183162

      Preisartikel: 8414510090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decke

      Serie: 3379

      Diffusormaterial: Glas

      Klingenmaterial: Holz

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 17W

      Hertz: 50Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 380

      Länge: 1520

      Tiefe: 1520

      Gesamtdurchmesser: 1520

      Enddurchmesser: 130

      Durchmesser des Decken-/Beleuchtungssatzes: 160

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 33928

      Motortyp: AC

      Anzahl der Klingen: 3

      WENDEKLINGEN: 0

      Anzahl der Geschwindigkeiten: 3

      W: 14-30-56

      U/min: 80-113-155

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 230

      Breite der einzelnen Box (MM): 320

      Einzelboxlänge (MM): 775

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.05704

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7

      STK: 15

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.692

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer33727_-_alo-led-white-ceiling-fan
    • ProduktfamilieFan
    • ProduktgruppeWith Light
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
    • IFCClassificationLüfter
    • ETIM-CodeEC000532
    • ETIM-NameFan
    • UNSPSCNameFans
    • UNSPSCCode40101604
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_67_29_67
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPropeller fans
    • Klassifizierung11 30 34
    • Format2014TitelResidential Ceiling Fans
    • OmniClassNummer23-33 31 19 11 15
    • OmniClassTitelCeiling Fans
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit