Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ALO Gleichstrom-Ventilator weiß/Holz SMART 110V

ALO Gleichstrom-Ventilator weiß/Holz SMART 110V

ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Aus Stahl und Holzklingen. Die Aktivierung erfolgt über eine Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Dieser weiße Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-26 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.
Spezifikation
  • Referenz: 33728DCWP-110

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776350755

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: OHNE LICHT

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: ALO Gleichstrom-Ventilator weiß/Holz SMART 110V

    Produktbeschreibung: ALO L ist ein Deckenventilator mit Gleichstrommotor mit modernen Linien, ideal für Räume von 17,6 m² bis 28 m². Aus Stahl und Holzklingen. Die Aktivierung erfolgt über eine Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten). Dieser weiße Ventilator verfügt über 6 einstellbare Geschwindigkeiten, eine Umkehrfunktion und kann an schrägen Decken montiert werden. SMART-Version. Denken Sie daran, dass der Smart-Empfänger Ref. 34150-26 hinzugefügt werden muss, der separat erworben werden muss.

    Serie: 3379

    Körpermaterial: Stahl

    Klingenmaterial: Holz

    Karosseriefinish: Weiß

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Hertz: 50/60Hz

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 302

    Gesamtdurchmesser: 1520

    Enddurchmesser: 150

    Motortyp: DC

    Anzahl der Geschwindigkeiten: 6

    W: 6.9-10.5-13.7-19.7-26.9-35.1

    U/min: 97-120-136-158-179-196

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33728DCWP-110_-_ALO-L-White-wood-fan-DC-SMART-110V
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeWithout Light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit