Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Altgold Sattelstütze Zubehör Stange 300 mm

Altgold Sattelstütze Zubehör Stange 300 mm

Verlängerungspfosten 30 cm altgold.
Spezifikation
  • Referenz: 33960

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776339606

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 3400

    Gesamthöhe: 300

    Länge: 300

    Tiefe: 21

    Gesamtdurchmesser: 21

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 50

    Breite der einzelnen Box (MM): 50

    Einzelboxlänge (MM): 300

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00075

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.2

    STK: 200

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer33960_-_Downrod-accessory-Gold-300-mm
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente