Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 300 mm Ø21 weiß für GOTLAND

Ergänzungsteile Schaft 300 mm Ø21 weiß für GOTLAND

Dieser weiße Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 300 mm, einen Durchmesser von Ø21 und ist als Ergänzung zum GOTLAND-Deckenventilator konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 3T031111

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776364769

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 300 mm Ø21 weiß für GOTLAND

    Produktbeschreibung: Dieser weiße Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 300 mm, einen Durchmesser von Ø21 und ist als Ergänzung zum GOTLAND-Deckenventilator konzipiert.

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Länge: 300

    Gesamtdurchmesser: 21

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00075

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.22

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,19

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T031111_-_Accessory-downrod-300mm-21-white-for-GOTLAND
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)19
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit