Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 600 mm Ø21 braun für LANTAU Gleichstrom

Ergänzungsteile Schaft 600 mm Ø21 braun für LANTAU Gleichstrom

Dieser braune Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 600 mm, einen Durchmesser von Ø21 und ist als Ergänzung zum LANTAU DC-Deckenventilator konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 3T061309

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776378018

    Preisartikel: 8414900090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 600 mm Ø21 braun für LANTAU Gleichstrom

    Produktbeschreibung: Dieser braune Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 600 mm, einen Durchmesser von Ø21 und ist als Ergänzung zum LANTAU DC-Deckenventilator konzipiert.

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Dunkelbraun

    Länge: 600

    Gesamtdurchmesser: 21

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.019

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.41

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T061309_-_Accessory-brown-downrod-600mm-21-for-LANTAU-DC
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-03
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)640
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit