Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ergänzungsteile Schaft 800 mm Ø26 kupfer für JUST DECO COPPER

Ergänzungsteile Schaft 800 mm Ø26 kupfer für JUST DECO COPPER

Dieser farbige Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 800 mm, einen Durchmesser von Ø26 und ist als Ergänzung zu den Deckenventilatoren JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M und COPPER FAN M konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 3T082003

    Katalog: Ventilacion

    EAN: 8421776366565

    Preisartikel: 8414900090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC011606

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: DECKENVENTILATOREN

    Unterkategorie: ACCESSOIRES

    Kommerzielle Beschreibung: Ergänzungsteile Schaft 800 mm Ø26 kupfer für JUST DECO COPPER

    Produktbeschreibung: Dieser farbige Ventilatorverlängerungspfosten hat eine Länge von 800 mm, einen Durchmesser von Ø26 und ist als Ergänzung zu den Deckenventilatoren JUST FAN XS, JUST FAN M, DECO FAN M und COPPER FAN M konzipiert.

    Serie: 3400

    Karosseriefinish: Kupfer

    Länge: 800

    Gesamtdurchmesser: 26

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002325

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,84

Technische Spezifikation
  • Referenznummer3T082003_-_Accessory-copper-downrod-800mm-26-for-JUST-DECO-COPPER
  • ProduktfamilieFan
  • ProduktgruppeACCESSORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit