Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SON 112 Weißes Einbaudownlight 8W warmes Licht

SON 112 Weißes Einbaudownlight 8W warmes Licht

Weiße Einbauleuchte aus Aluminium und PMMA. Die Lichtquelle ist eine 8-W-LED und warmes Licht ist im Lieferumfang enthalten. SON ist eine Einbauleuchte mit geringer Leuchtdichte, die ideales Licht für die Innenbeleuchtung bietet.
Spezifikation
  • Referenz: 42928

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776090637

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1066678

    Festsetzung: Decken

    Serie: 4294

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00074

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 580lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 75

    Länge: 112

    Tiefe: 112

    Gesamtdurchmesser: 112

    Abmessungen der Unterputzdose: ø100mm

    MAXIMALE DACHSTICKE mm: 8

    SCHNEIDEMESSUNG: ø100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 60

    Höhe der einzelnen Box (MM): 100

    Breite der einzelnen Box (MM): 135

    Einzelboxlänge (MM): 135

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001823

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,260

    STK: 360

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,206

Technische Spezifikation
  • Referenznummer42928_-_SON-112-White-recessed-lamp-8W-warm-light
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeRECESSED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)206
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit