Referenz: 42929
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776090644
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1096344
Festsetzung: Decken
Serie: 4294
Diffusormaterial: PMMA
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: L00139
IP: 20
Maximale Leistung (W): 24
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 2000lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 85
Länge: 220
Tiefe: 220
Gesamtdurchmesser: 220
Abmessungen der Unterputzdose: ø205mm
MAXIMALE DACHSTICKE mm: 8
SCHNEIDEMESSUNG: ø205
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 24
Höhe der einzelnen Box (MM): 110
Breite der einzelnen Box (MM): 230
Einzelboxlänge (MM): 230
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005819
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,558
STK: 96
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,448