Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ORLEANS White track projector

ORLEANS White track projector

ORLEANS ist eine von Nahtrang entworfene Kollektion von Wohnraumleuchten. Weißer Schienenprojektor für die Innenbeleuchtung. Dieser Projektor ist ideal, um der Innenbeleuchtung einen modernen Touch zu verleihen.
Spezifikation
  • Referenz: 43535

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776165656

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 4352

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: GU10

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 250

    Länge: 135

    Tiefe: 170

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 222

    Breite der einzelnen Box (MM): 80

    Einzelboxlänge (MM): 122

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002167

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.4

    STK: 360

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer43535_-_ORLEANS-White-track-projector
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeTRACK
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)40
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit