Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAN LED Stromschienenstrahler schwarz

STAN LED Stromschienenstrahler schwarz

STAN LED ist ein schwarzer Schienenprojektor, der für Räume entwickelt wurde, in denen die Integration eines Lichtpunkts erforderlich ist. Sie besteht aus Aluminium und verfügt über einen transparenten Polycarbonat-Diffusor und ist die ideale Lösung für die Akzentbeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 43725-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776415171

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: STAN LED Stromschienenstrahler schwarz

    Produktbeschreibung: STAN LED ist ein schwarzer Schienenprojektor, der für Räume entwickelt wurde, in denen die Integration eines Lichtpunkts erforderlich ist. Sie besteht aus Aluminium und verfügt über einen transparenten Polycarbonat-Diffusor und ist die ideale Lösung für die Akzentbeleuchtung.

    Serie: 4372

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PC

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 12

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 1200lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Gesamthöhe: 160

    Länge: 60

    Tiefe: 100

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 43728

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 195

    Breite der einzelnen Box (MM): 105

    Einzelboxlänge (MM): 105

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,54

    STK: 420

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,41

Technische Spezifikation
  • Referenznummer43725-110_-_STAN-LED-Black-track-projector
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeTRACK
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)41
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit