Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAN Weiße Pendelleuchte
STAN Weiße Pendelleuchte
STAN Weiße Pendelleuchte

    STAN Weiße Pendelleuchte

    Weiße Pendelleuchte aus Aluminium mit transparentem Polycarbonat-Diffusor. STAN ist eine Serie von Innenleuchten, die für gleichmäßiges Licht sorgen.
    Spezifikation
    • Referenz: 43754

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776179738

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 4372

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1830

      Länge: 60

      Tiefe: 60

      Gesamtdurchmesser: 60

      Enddurchmesser: 60

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 20

      Höhe der einzelnen Box (MM): 460

      Breite der einzelnen Box (MM): 85

      Einzelboxlänge (MM): 85

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003324

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,949

      STK: 160

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,731

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43754_-_stan-white-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit