Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ANTRIEB 3W

ANTRIEB 3W

Treiber max.3W
Spezifikation
  • Referenz: 46060

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776460607

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002710

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 1120

    IP: 20

    Hertz: 50/60Hz

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 56

    Länge: 39

    Tiefe: 20

    Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 300

    Höhe der einzelnen Box (MM): 20

    Breite der einzelnen Box (MM): 40

    Einzelboxlänge (MM): 56

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 4.5E-5

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.3

    STK: 600

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.24

Technische Spezifikation
  • Referenznummer46060_-_DRIVER-3W
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeDRIVERS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit