Referenz: 5010593001W
Katalog: Architectural
EAN: 8421776335271
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1177768
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: NESO LINE64 3000K weiß Casambi
Produktbeschreibung: NESO LINE ist eine weiße Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Es misst 64 cm. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie mit dieser Leuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.
Serie: 5010
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Weiß
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00268
IP: 20
Geschlecht: III
Maximale Leistung (W): 26W
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 1442lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gesamthöhe: 56
Länge: 640
Tiefe: 34
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003812
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.18
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,50