Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO UNIK 3000K sospensione nero Casambi

NESO UNIK 3000K sospensione nero Casambi

NESO UNIK ist eine schwarze Pendelleuchte aus der NESO-Familie mit einer Farbtemperatur von 3000K. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Diffusor aus Opalglas. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.
Spezifikation
  • Referenz: 5010903002W

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776335608

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: NESO UNIK 3000K sospensione nero Casambi

    Produktbeschreibung: NESO UNIK ist eine schwarze Pendelleuchte aus der NESO-Familie mit einer Farbtemperatur von 3000K. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Diffusor aus Opalglas. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.

    Serie: 5010

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: III

    Maximale Leistung (W): 5W

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 264lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Gesamthöhe: 1200

    Länge: 165

    Tiefe: 150

    Gesamtdurchmesser: 150

    Art der Fahrerregelung: CASAMBI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0122

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,55

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5010903002W_-_NESO-UNIK-pendant-3000K-black-Casambi
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted