Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO HOLE 20W schwarz 2700K 36°

NESO HOLE 20W schwarz 2700K 36°

NESO HOLE ist eine Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Die 36°-Version und eine Farbtemperatur von 2700K eignen sich ideal als Akzentlicht in Vitrinen oder Schaufenstern, in Restaurants und Hotels, aber auch in Ausstellungshallen oder Museen.
Spezifikation
  • Referenz: 5011002722

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776412439

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1179042

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: NESO HOLE 20W schwarz 2700K 36°

    Produktbeschreibung: NESO HOLE ist eine Leuchte aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Die 36°-Version und eine Farbtemperatur von 2700K eignen sich ideal als Akzentlicht in Vitrinen oder Schaufenstern, in Restaurants und Hotels, aber auch in Ausstellungshallen oder Museen.

    Serie: 5010

    Körpermaterial: Aluminium+PC

    Karosseriefinish: Schwarz

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00274

    Geschlecht: III

    Maximale Leistung (W): 20W

    Lichtquelle: COB LED

    Maximale Lumen: 1136

    Farbtemperatur (K): 2700K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 36°

    Länge: 165

    Gesamtdurchmesser: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004875

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.08

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,43

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5011002722_-_NESO-HOLE-20W-black-2700K-36deg
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)143
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit