Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Aufputz-Elektrozubehör weiß DALI

NESO Aufputz-Elektrozubehör weiß DALI

Elektrischer Anschluss für weiße NESO-Oberflächenschienen. Mit dem DALI-System können Sie die Lichtintensität regulieren.
Spezifikation
  • Referenz: 5020210301D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776252417

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002556

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 5010

    IP: 20

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 24V DC

    Gesamthöhe: 47

    Länge: 76

    Tiefe: 39

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 110

    Breite der einzelnen Box (MM): 80

    Einzelboxlänge (MM): 130

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0011

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.294444

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,15

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5020210301D_-_NESO-Accessory-electrical-terminal-for-surface-white-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit