Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LENA Schwarze Klemmleuchte

LENA Schwarze Klemmleuchte

Schwarze Schreibtischlampe mit Klemme und LED-Technik. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 3W 4000K 300Lm und ein elektronischer Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Diese Lampe bietet Ihnen hochwertiges Licht zum Lernen oder Lesen.
Spezifikation
  • Referenz: 52061

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776082755

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1035934

    Festsetzung: 1_56_7

    Serie: 2555

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00008

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Fahrerinformationen: 300mA CC

    Maximale Lumen: 300lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 4000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Eröffnungsgrade: 30°

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 380

    Tiefe: 380

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 24

    Höhe der einzelnen Box (MM): 170

    Breite der einzelnen Box (MM): 80

    Einzelboxlänge (MM): 190

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002584

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.537

    STK: 288

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.455

Technische Spezifikation
  • Referenznummer52061_-_LENA-Black-clip-lamp
  • ProduktfamilieInterior
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.455
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit