Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAND UP Lounge-Ständer in Schwarz und Weiß

STAND UP Lounge-Ständer in Schwarz und Weiß

STAND UP von Estudi Ribaudí zeichnet sich durch seinen weißen Bildschirm aus, der ideal in die schwarze Struktur integriert ist. Dieser minimalistische Wohnzimmerfuß ist höhenverstellbar. Seine T-förmige Basis verleiht ihm Stabilität und Persönlichkeit.
Spezifikation
  • Referenz: 57211-01

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776250567

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Boden

    Serie: 5721

    Bildschirmmaterial: Textilene

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1750

    Länge: 300

    Tiefe: 400

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,150458

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.2

    STK: 6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 4.96

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57211-01_-_STAND-UP-Black-and-white-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)4.96
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit