Referenz: 57312
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776320185
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1043678
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Tischleuchten
Kommerzielle Beschreibung: INVITING Weiße Tischleuchte
Produktbeschreibung: INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese Tischleuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Kopfteilen konzipiert. Inklusive Zubehör zum Umbau der Tischleuchte in eine Klemme.
Serie: 5730
Körpermaterial: Aluminium+Stahl
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Mattes Weiß
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00015
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 6
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 410lm
Spannung: 100V-240V
Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4800K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 860
Länge: 140
Tiefe: 70
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.033
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.5
STK: 32
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6