Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVITING Schwarze Tischleuchte

INVITING Schwarze Tischleuchte

INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese schwarze Tischleuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Kopfteilen konzipiert. Inklusive Zubehör, um die Tischleuchte in eine Klemme umzuwandeln.
Spezifikation
  • Referenz: 57313

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776321915

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1043678

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: INVITING Schwarze Tischleuchte

    Produktbeschreibung: INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese schwarze Tischleuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Kopfteilen konzipiert. Inklusive Zubehör, um die Tischleuchte in eine Klemme umzuwandeln.

    Serie: 5730

    Körpermaterial: Aluminium+Stahl

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Schwarz

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00015

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 410lm

    Spannung: 100V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4800K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 860

    Länge: 140

    Tiefe: 70

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.033

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.5

    STK: 32

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57313_-_INVITING-Black-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit