Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
INVITING Schwarze Klemmleuchte

INVITING Schwarze Klemmleuchte

INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese schwarze Leuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Bettköpfen konzipiert.
Spezifikation
  • Referenz: 57316

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776322028

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1043678

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: 1_56_7

    Kommerzielle Beschreibung: INVITING Schwarze Klemmleuchte

    Produktbeschreibung: INVITING ist eine von Bohman&Folenius entworfene Leuchtenfamilie für die Wohnraumbeleuchtung. Sein Hauptmerkmal ist, dass sich das Licht bewegt, um Sie in unterschiedlichen Bedürfnissen und Stimmungen zu begleiten. Der Kopf lässt sich in seiner horizontalen und vertikalen Achse verstellen und die Intensität der Lichtquelle lässt sich sowohl in der Intensität durch Verschieben des oberen Umfangs entlang des Kopfes als auch in der Farbtemperatur durch Drehen des Rädchens einstellen. Diese schwarze Leuchte ist für die Beleuchtung von Arbeitstischen, Leseplätzen oder Regalen sowie Bettköpfen konzipiert.

    Serie: 5730

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PMMA

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00015

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 410lm

    Spannung: 100V-240V

    Einstellbarer K-Bereich: 2700 - 4800K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 1

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 300

    Länge: 210

    Tiefe: 75

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 100

    Breite der einzelnen Box (MM): 165

    Einzelboxlänge (MM): 350

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.026

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4

    STK: 120

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.3

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57316_-_INVITING-Black-clip-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)1.3
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit