Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SNAP Weiße Flexo-Tischlampe
SNAP Weiße Flexo-Tischlampe
SNAP Weiße Flexo-Tischlampe
SNAP Weiße Flexo-Tischlampe

    SNAP Weiße Flexo-Tischlampe

    SNAP ist eine moderne Mehrgelenkleuchte aus Stahl und mit LED-Technologie. Diese weiße Studierlampe bietet Ihnen hochwertiges Licht zum Lernen oder Lesen.
    Spezifikation
    • Referenz: 57400

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776181106

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 5740

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 570

      Länge: 150

      Tiefe: 573

      Basisdurchmesser: 150

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 450

      Breite der einzelnen Box (MM): 200

      Einzelboxlänge (MM): 250

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0225

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.85

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.33

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer57400_-_snap-white-reading-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit