Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MARINA Schwarze Pendelleuchte

MARINA Schwarze Pendelleuchte

MARINA ist eine industrielle Luftleuchte für die Innenbeleuchtung. Diese Vintage-Industriependelleuchte eignet sich ideal für die Beleuchtung von Räumlichkeiten wie Restaurants, aber auch für die dekorative Wohnraumbeleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 60004

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776118607

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 60004

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1770

    Länge: 270

    Tiefe: 270

    Gesamtdurchmesser: 270

    Enddurchmesser: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 325

    Breite der einzelnen Box (MM): 187

    Einzelboxlänge (MM): 320

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.019448

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.105

Technische Spezifikation
  • Referenznummer60004_-_MARINA-Black-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.105
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten