Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PING Weiße Wand-/Deckenleuchte

PING Weiße Wand-/Deckenleuchte

PING ist eine weiße Wandleuchte mit IP44 und somit eine perfekte Alternative für die Badezimmerbeleuchtung. Das Design der Kugel sorgt für ein sanftes Licht, das sie zusammen mit Stil und Funktionalität zu einer Lösung nicht nur für das Badezimmer macht, sondern auch in jeden anderen Raum passt. PING kann als Wandleuchte oder Deckenleuchte installiert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 60010

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776357778

    Preisartikel: 9405115000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1941357

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: PING Weiße Wand-/Deckenleuchte

    Produktbeschreibung: PING ist eine weiße Wandleuchte mit IP44 und somit eine perfekte Alternative für die Badezimmerbeleuchtung. Das Design der Kugel sorgt für ein sanftes Licht, das sie zusammen mit Stil und Funktionalität zu einer Lösung nicht nur für das Badezimmer macht, sondern auch in jeden anderen Raum passt. PING kann als Wandleuchte oder Deckenleuchte installiert werden.

    Serie: 6002

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00341

    IP: 44

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 7,8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 732lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: 90

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 100

    Tiefe: 108

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002842

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.51

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,46

Technische Spezifikation
  • Referenznummer60010_-_PING-White-wall-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)46
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen