Referenz: 6010692722
Katalog: Architectural
EAN: 8421776362000
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Kommerzielle Beschreibung: NESO SLIM TOP 2700K 40 grad schwarz
Produktbeschreibung: NESO SLIM TOP ist eine Leuchte aus der NESO SLIM-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete.
Serie: 50101
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Schwarz
IP: 20
Geschlecht: III
Maximale Leistung (W): 5W
Maximale Lumen: 310lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 40°
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,58