Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONFETTI 300 H70 Wand-/Deckenlampe aus recycelten Spänen

CONFETTI 300 H70 Wand-/Deckenlampe aus recycelten Spänen

CONFETTI ist eine designbasierte Lampenkollektion, die von Nutcreatives entworfen wurde. Der Bildschirm besteht aus recyceltem Kunststoff aus Flaschenverschlüssen und die Produktion erfolgt lokal in Valencia. Eine Lösung für moderne und engagierte Innenbeleuchtung. Der Bildschirm steht im Mittelpunkt und ergänzt die Glühbirne, die ideal sichtbar ist. Diese mehrfarbige Leuchte kann sowohl als Wandleuchte als auch als Deckenleuchte montiert werden und ist auch mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 7 cm erhältlich. Mit CONFETTI können Sie Inseln an Decke und Wand schaffen.
Spezifikation
  • Referenz: 62173-52

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776320253

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: CONFETTI 300 H70 Wand-/Deckenlampe aus recycelten Spänen

    Produktbeschreibung: CONFETTI ist eine designbasierte Lampenkollektion, die von Nutcreatives entworfen wurde. Der Bildschirm besteht aus recyceltem Kunststoff aus Flaschenverschlüssen und die Produktion erfolgt lokal in Valencia. Eine Lösung für moderne und engagierte Innenbeleuchtung. Der Bildschirm steht im Mittelpunkt und ergänzt die Glühbirne, die ideal sichtbar ist. Diese mehrfarbige Leuchte kann sowohl als Wandleuchte als auch als Deckenleuchte montiert werden und ist auch mit einem Durchmesser von 30 cm und einer Höhe von 7 cm erhältlich. Mit CONFETTI können Sie Inseln an Decke und Wand schaffen.

    Serie: 6860

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: Recyceltes PET

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Mehrfarbige Späne

    Klingenfinish: Mehrfarbige Späne

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 72

    Gesamtdurchmesser: 300

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,006401

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,8

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,674

Technische Spezifikation
  • Referenznummer62173-52_-_CONFETTI-300-H70-Wall-ceiling-lamp-recycshavings
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialRecycled Polyethylene
  • Nettogewicht (kg)674
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen